text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Kivitel 2
menetbiztosítóval
Alak
A
Alaktípus
golyó, acél
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M5
L=Hossz
8
Golyó-Ø
3
L1
3,5
Menettípus
külső menet
SW
2,5
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
4,5
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesíthető acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Golyó, gördülőcsapágy-acél vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli golyós nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, acél
D alak: golyó, POM

L2 = kb. két csavarmenet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak