Golyós nyomócsavar fej nélkül edzett acél barnított 07109-2425
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás
Sales unit
18,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
without head
Version 2
short version
Product type
with flattened ball
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
ball-bearing steel
Surface finish
component
hardened and bright
D=Thread
M24x2
L=Length
25
Ball-Ø
15
D1
13,5
G
57,8
Grade
12.9
Load rating
max. kN
(static load only)
90
SW
12
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csavar, nemesíthető acél. Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, 12.9 szilárdsági osztály, barnított. Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A golyós nyomócsavarok, a rövid kivitel különösen DIN 1835 E hengeres szárakhoz pl. Whistle Notch vagy Weldon szerszámbefogókkal együtt alkalmazva járatos.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.