text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
E
Alaktípus
golyó, kerámia
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
kerámia
D=Menet
M12
L=Hossz
22
Golyó-Ø
8,5
Menettípus
külső menet
SW
6
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
30
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesacél.
Golyó, nemesacél, POM vagy kerámia Si3N4.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk

A tömör golyós, fej nélküli nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség. A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket. A szilícium-nitridet (Si3N4) kiváló anyagtulajdonságok jellemzik. Ilyenek pl. a nagyon jó szívósság és szilárdság, a kiváló kopási viselkedés és a jó kémiai ellenállóképesség.

Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, nemesacél
D alak: golyó, POM
E alak: golyó, kerámia
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak