Golyós nyomócsavar fej nélkül nemesacél fémtiszta 07111-80810
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Ideális tiszta, polírozott nyomófelületekhez
- Kerámia golyó: nagy szívósság és szilárdság
- Kerámia golyó: kiváló kopásállóság
- Kerámia golyó: jó kémiai ellenálló képesség
Mennyiségi egység
3,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
E
Alaktípus
golyó, kerámia
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
kerámia
D=Menet
M8
L=Hossz
11,2
Golyó-Ø
5,5
Menettípus
külső menet
SW
4
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
10
UNSPSC Code
27111704
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
Csavar, nemesacél.
Golyó, nemesacél, POM vagy kerámia Si3N4.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség. A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket. A szilícium-nitridet (Si3N4) kiváló anyagtulajdonságok jellemzik. Ilyenek pl. a nagyon jó szívósság és szilárdság, a kiváló kopási viselkedés és a jó kémiai ellenállóképesség.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, nemesacél
D alak: golyó, POM
E alak: golyó, kerámia
D alak: golyó, POM
E alak: golyó, kerámia
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.