Golyós nyomócsavar fej nélkül edzett acél 07110-21660
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Ideális nem síkpárhuzamos felületekhez
- A mozgatható csapágyazású golyó akár 9°-ig állítható
Mennyiségi egység
10,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
B
Alaktípus
golyó, acél
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M16
L=Hossz
60
D1
10,7
Golyó-Ø
12
Menettípus
külső menet
SW
8
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
60
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A B, C vagy F alakú lelapított golyók alkalmasak nem síkpárhuzamos felületek deformációmentes beszorítására, befogására vagy alátámasztására, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó akár 9°-ban alkalmazkodik.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra készültek. Lehetővé teszik a külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemek gazdaságos kis, ill. közepes sorozatú gyártását.
A golyók ebben a kivitelben nem rendelkeznek csavarodás elleni biztosítóval, ezért 360°-ban elforgathatók..
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra készültek. Lehetővé teszik a külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemek gazdaságos kis, ill. közepes sorozatú gyártását.
A golyók ebben a kivitelben nem rendelkeznek csavarodás elleni biztosítóval, ezért 360°-ban elforgathatók..
Rajzi hivatkozás
B alak: golyó, acél
C alak: golyó, POM
F alak: golyó, acél, bordázott
C alak: golyó, POM
F alak: golyó, acél, bordázott
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.