text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
B
Alaktípus
golyó, acél
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M16
L=Hossz
30
D1
10,7
Golyó-Ø
12
Menettípus
külső menet
SW
8
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
60
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A B, C vagy F alakú lelapított golyók alkalmasak nem síkpárhuzamos felületek deformációmentes beszorítására, befogására vagy alátámasztására, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó akár 9°-ban alkalmazkodik.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra készültek. Lehetővé teszik a külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemek gazdaságos kis, ill. közepes sorozatú gyártását.

A golyók ebben a kivitelben nem rendelkeznek csavarodás elleni biztosítóval, ezért 360°-ban elforgathatók..
Rajzi hivatkozás
B alak: golyó, acél
C alak: golyó, POM
F alak: golyó, acél, bordázott
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak