text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
F
Alaktípus
golyó, acél, bordázott
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M20
L=Hossz
30
D1
13,5
Golyó-Ø
15
Menettípus
külső menet
SW
10
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
90
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A B, C vagy F alakú lelapított golyók alkalmasak nem síkpárhuzamos felületek deformációmentes beszorítására, befogására vagy alátámasztására, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó akár 9°-ban alkalmazkodik.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra készültek. Lehetővé teszik a külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemek gazdaságos kis, ill. közepes sorozatú gyártását.

A golyók ebben a kivitelben nem rendelkeznek csavarodás elleni biztosítóval, ezért 360°-ban elforgathatók..
Rajzi hivatkozás
B alak: golyó, acél
C alak: golyó, POM
F alak: golyó, acél, bordázott
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak