text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Kivitel 2
elfordulás elleni biztosítással
Alak
BV
Alaktípus
golyó, lelapolt, elfordulás elleni biztosítással
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M24
L=Hossz
35
D1
15,8
Golyó-Ø
18
Menettípus
külső menet
SW
12
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
80
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta.
További információk
A lelapolt golyóval nem síkpárhuzamos felületek deformáció-mentesen szoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó max. 9°-ig illeszkedik.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Rajzi hivatkozás
BV alak: elapolt golyóval elfordulás elleni biztosítással
FV alak: lelapolt golyóval, bordázott elfordulás elleni biztosítással
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak