Menetes betét önbiztosító nemesacél Vörös 07646-1041
- Sérült menet javításához
- Nagy teherbírású csavarkötésekhez alacsony nyírószilárdságú anyagokban
- Korrozív hatásokkal és termikus igénybevétellel szemben ellenálló
- Magas felületi minőség
- Önbiztosító
Mennyiségi egység
0,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önbiztosító
Kivitel 2
csappal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
Vörös
G=Menet
M10
L=Hossz
15
-
10,8-11,5
Acélkulcs
1.4301
Beszerelés
Külső Ø
Felfogómenet
11,3
Beszerelés
Menetes magfurat
Ø
10,22-10,41
Beszerelés
Minimális magfurat mélység
26,75
Beszerelés
Minimális menetmélység
ferdítéssel
25,25
Beszerelési
fúró Ø
10
Betétek hossza
beszerelt állapotban, mm
20
D
min. - max.
11,74-12,5
UNSPSC Code
31161509
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Piros.
További információk
A vezetékes menetes betétek nélkülözhetetlen segédeszközök bármely fémmegmunkáló üzemben és szerelőműhelyben.
A kiszakadt, berágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.
Az önbiztosító menetes betétek rázkódások, rezgések vagy mozgások esetében alkalmasak. A poligon formájú meneteknek köszönhetően beszorítja a becsavarozott csavar menetoldalát.
T a menetes betét és a távtartó felület közötti távolság és a menetemelkedés 0,25 - 0,5.
A menetszám W adja meg a menetes betét meneteinek számát a beépítés előtt.
A nem beépített menetes betétek ellenőrzési értéke W és D.
A kiszakadt, berágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.
Az önbiztosító menetes betétek rázkódások, rezgések vagy mozgások esetében alkalmasak. A poligon formájú meneteknek köszönhetően beszorítja a becsavarozott csavar menetoldalát.
T a menetes betét és a távtartó felület közötti távolság és a menetemelkedés 0,25 - 0,5.
A menetszám W adja meg a menetes betét meneteinek számát a beépítés előtt.
A nem beépített menetes betétek ellenőrzési értéke W és D.
Rajzi hivatkozás
1) Menesztőcsap
2) Rovátka
2) Rovátka
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.