text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önbiztosító
Kivitel 2
csappal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
Vörös
G=Menet
M8
L=Hossz
10,6
-
9,9-10,9
Acélkulcs
1.4301
Beszerelés Külső Ø Felfogómenet
9,62
Beszerelés Menetes magfurat Ø
8,27-8,48
Beszerelés Minimális magfurat mélység
21,63
Beszerelés Minimális menetmélység ferdítéssel
20,38
Beszerelési fúró Ø
8,4
Betétek hossza beszerelt állapotban, mm
16
D min. - max.
9,45-10,35
UNSPSC Code
31161509
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
Material

Stainless steel 1.4301.

Version
Red
Note
Wire-bound threaded inserts are an indispensable tool for any metalworking business and repair shop.
Tapped holes that have been damaged, rusted solid or drilled too big can restored to their original size and condition within minutes.
Technically flawless and infinitely durable, resistant to corrosive influences and thermal stress. They therefore enable the repair and recovery of expensive products.
The high surface finish ensures optimum yield strength and higher tensile force for high-strength screws.

Self-locking threaded inserts are suitable for use in applications subject to shock, vibration or movement. A polygonal winding grips the flanks of the screw as it is screwed in.

T is the distance between the threaded insert and the dividing face and equals 0.25 to 0.5 times the thread pitch.

The number of windings W is the windings on the threaded insert before installation.

The reference dimensions for the non-installed threaded inserts are W and D
Drawing reference
1) Drive pin
2) Notch
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought