text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önbiztosító
Kivitel 2
csappal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
Vörös
G=Menet
M3
L=Hossz
2,6
-
3,4-4,3
Acélkulcs
1.4301
Beszerelés Külső Ø Felfogómenet
3,65
Beszerelés Menetes magfurat Ø
3,11-3,22
Beszerelés Minimális magfurat mélység
5,25
Beszerelés Minimális menetmélység ferdítéssel
4,75
Beszerelési fúró Ø
3,2
Betétek hossza beszerelt állapotban, mm
3
D min. - max.
3,6-4,35
UNSPSC Code
31161509
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Piros.
További információk
A vezetékes menetes betétek nélkülözhetetlen segédeszközök bármely fémmegmunkáló üzemben és szerelőműhelyben.
A kiszakadt, berágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.

Az önbiztosító menetes betétek rázkódások, rezgések vagy mozgások esetében alkalmasak. A poligon formájú meneteknek köszönhetően beszorítja a becsavarozott csavar menetoldalát.

T a menetes betét és a távtartó felület közötti távolság és a menetemelkedés 0,25 - 0,5.

A menetszám W adja meg a menetes betét meneteinek számát a beépítés előtt.

A nem beépített menetes betétek ellenőrzési értéke W és D.
Rajzi hivatkozás
1) Menesztőcsap
2) Rovátka
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak