text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
tömör
Alaptest anyaga
acél
D2=Külső menet
M12x1,25
Beszerelési fúró Ø
10,8
Beszerelési menet- fúró
M12x1,25
Beszerelési minimális menetmélység
14,5
Beszerelési süllyesztő Ø +0,25
12,3
Kiszerelési furatmélység
4,8
Kiszerelési fúró Ø
9,5
L hossz
12
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére.
A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Megeng. mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.
A tömör menetes betéteket akkor használjuk, ha a munkadarabokban túl nagyra fúrt mentes furatokat vagy be nem tartott furattávolságokat kell újra gyártani.

Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása.
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak