text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
megerősített
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Belső menet
M20
D2=Külső menet
M30x2
Beszerelési fúró Ø
28
Beszerelési menet- fúró
M30x2
Beszerelési minimális menetmélység
34,5
Beszerelési süllyesztő Ø +0,25
30,3
Kiszerelési furatmélység
6,4
Kiszerelési fúró Ø
25,8
L hossz
30
UNSPSC Code
31161509
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére. A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk.
Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.

A megerősített menetes betétekkel olyan kivitelt kínálunk, amely a nagyobb igénybevételű alkalmazásoknak megfelelő erősebb keresztmetszettel rendelkezik.

Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betét ékekkel van rögzítve, hogy megakadályozza a torzió vagy vibráció miatti elcsavarodást.
- A szerelőszerszámon kívül nincs szükség más speciális szerszámokra.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak