Menetes betét megerősített nemesacél 07661-110X125
- Vastagabb keresztmetszet fokozottabb igénybevételű alkalmazásokhoz
- Lehetővé teszik a sérült menetes furatok újrafelhasználását, ill. megjavítását
- Alkalmasak különböző anyagokban való alkalmazásra
- Könnyű és gyors beszerelés
- A beszerelő szerszám mellett nincs szükség további speciális szerszámokra
Sales unit
7,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
megerősített
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Belső menet
M10x1,25
D2=Külső menet
M16x1,5
Beszerelési
fúró Ø
14,8
Beszerelési
menet-
fúró
M16x1,5
Beszerelési
minimális
menetmélység
18,5
Beszerelési
süllyesztő Ø
+0,25
16,3
Kiszerelési
furatmélység
4,8
Kiszerelési
fúró
Ø
13,5
L
hossz
16
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére. A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk.
Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.
A megerősített menetes betétekkel olyan kivitelt kínálunk, amely a nagyobb igénybevételű alkalmazásoknak megfelelő erősebb keresztmetszettel rendelkezik.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk.
Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.
A megerősített menetes betétekkel olyan kivitelt kínálunk, amely a nagyobb igénybevételű alkalmazásoknak megfelelő erősebb keresztmetszettel rendelkezik.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betét ékekkel van rögzítve, hogy megakadályozza a torzió vagy vibráció miatti elcsavarodást.
- A szerelőszerszámon kívül nincs szükség más speciális szerszámokra.
- A betét ékekkel van rögzítve, hogy megakadályozza a torzió vagy vibráció miatti elcsavarodást.
- A szerelőszerszámon kívül nincs szükség más speciális szerszámokra.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.