Menetes betét megerősített acél 07661-20
- Vastagabb keresztmetszet fokozottabb igénybevételű alkalmazásokhoz
- Lehetővé teszik a sérült menetes furatok újrafelhasználását, ill. megjavítását
- Alkalmasak különböző anyagokban való alkalmazásra
- Könnyű és gyors beszerelés
- A beszerelő szerszám mellett nincs szükség további speciális szerszámokra
Mennyiségi egység
15,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
megerősített
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső menet
M20
D2=Külső menet
M30x2
Beszerelési
fúró Ø
28
Beszerelési
menet-
fúró
M30x2
Beszerelési
minimális
menetmélység
34,5
Beszerelési
süllyesztő Ø
+0,25
30,3
Kiszerelési
furatmélység
6,4
Kiszerelési
fúró
Ø
25,8
L
hossz
30
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére. A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk.
Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.
A megerősített menetes betétekkel olyan kivitelt kínálunk, amely a nagyobb igénybevételű alkalmazásoknak megfelelő erősebb keresztmetszettel rendelkezik.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk.
Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.
A megerősített menetes betétekkel olyan kivitelt kínálunk, amely a nagyobb igénybevételű alkalmazásoknak megfelelő erősebb keresztmetszettel rendelkezik.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betét ékekkel van rögzítve, hogy megakadályozza a torzió vagy vibráció miatti elcsavarodást.
- A szerelőszerszámon kívül nincs szükség más speciális szerszámokra.
- A betét ékekkel van rögzítve, hogy megakadályozza a torzió vagy vibráció miatti elcsavarodást.
- A szerelőszerszámon kívül nincs szükség más speciális szerszámokra.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.