Menetes betét önbiztosító nemesacél passzivált 07664-118X15
- Lehetővé teszik a sérült menetes furatok újrafelhasználását, ill. megjavítását
- Alkalmasak különböző anyagokban való alkalmazásra
- Könnyű és gyors beszerelés
- A beszerelő szerszám mellett nincs szükség további speciális szerszámokra
Mennyiségi egység
25,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önbiztosító
Kivitel 2
megerősített
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
passzivált
D1=Belső menet
M18x1,5
D2=Külső menet
M24x1,5
Beszerelési
fúró Ø
22,5
Beszerelési
menet-
fúró
M24x1,5
Beszerelési
minimális
menetmélység
26,5
Beszerelési
süllyesztő Ø
+0,25
24,3
Kiszerelési
furatmélység
6,4
Kiszerelési
fúró
Ø
19,8
L
hossz
24
L1
hossz
12
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére.
A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betétek kettő helyet négy rögzítőékkel kerülnek szállításra.
Megeng. mérettűrések:
A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g.További méretek ±0,25 mm.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása
A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betétek kettő helyet négy rögzítőékkel kerülnek szállításra.
Megeng. mérettűrések:
A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g.További méretek ±0,25 mm.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
2) A belső menet önbiztosító eleme
2) A belső menet önbiztosító eleme
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.