text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önbiztosító
Kivitel 2
megerősített
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
passzivált
D1=Belső menet
M14
D2=Külső menet
M20x1,5
Beszerelési fúró Ø
18,8
Beszerelési menet- fúró
M20x1,5
Beszerelési minimális menetmélység
22,5
Beszerelési süllyesztő Ø +0,25
20,3
Kiszerelési furatmélység
4,8
Kiszerelési fúró Ø
17,5
L hossz
20
L1 hossz
10
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére.
A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betétek kettő helyet négy rögzítőékkel kerülnek szállításra.
Megeng. mérettűrések:
A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g.További méretek ±0,25 mm.

Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
2) A belső menet önbiztosító eleme
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak