Menetes betét Szabványos nemesacél 07660-112
- Lehetővé teszik a sérült menetes furatok újrafelhasználását, ill. megjavítását
- Alkalmasak különböző anyagokban való alkalmazásra
- Könnyű és gyors beszerelés
- A beszerelő szerszám mellett nincs szükség további speciális szerszámokra
Mennyiségi egység
9,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Belső menet
M12
D2=Külső menet
M16x1,5
Beszerelési
fúró Ø
14,8
Beszerelési
menet-
fúró
M16x1,5
Beszerelési
minimális
menetmélység
17,5
Beszerelési
süllyesztő Ø
+0,25
16,3
Kiszerelési
furatmélység
4,8
Kiszerelési
fúró
Ø
13,5
L
hossz
16
UNSPSC Code
31161509
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére.
A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk. Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”.
A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk. Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.
Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”.
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.