text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Threaded insert
Version 1
Standard
Main material
stainless steel
D1=Internal thread
M8
D2=External thread
M12x1,25
Core drill Ø
10,8
Counter- sink Ø +0.25
12,3
L length
12
Min. thread depth
13,5
Removal drill Ø
9,5
Removal drilling depth
4,8
Tap size
M12x1,25
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
passzivált.
További információk
A menetes betétek lehetővé teszik a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére.

A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.

Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betéteket kettő helyett négy rögzítőékkel szállítjuk. Megengedett mérettűrések: A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g. További méretek ±0,25 mm.

Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása”.
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőék
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak