Threaded insert self-tapping stainless steel bright 07652-106
- Nagy teherbírású csavarkötések létesítéséhez alacsony nyírószilárdságú anyagokban
- Biztonságos és szoros rögzülésről gondoskodnak az anyagban
- Ideális nehezen forgácsolható anyagokhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önmetsző
Kivitel 2
vágóhoronnyal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső menet
M6
D2=Külső átmérő
10
L
hossz
14
P
1,5
R min.
könnyűfémnél
2
R min.
műanyagoknál
2,5
R min.
öntöttvasnál
3
T
min.
17
UNSPSC Code
31161509
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
Material
Steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel case hardened, galvanised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
Self-tapping threaded inserts for making high-strength, wear-free, vibration resistant screw connections in materials with low shear strength such as aluminium and aluminium alloys, brass, bronze, cast iron, thermosets and thermoplastics.
The threaded inserts are tapered at the bottom and have a cutting slot. By screwing in they cut their own threads inside a receiver hole. This guarantees a completely secure and firm anchoring in the host material.
Internal thread D1 acc. to ISO 6H.
The threaded inserts with cutting slot spring slightly inwards in the slot region in some materials. This results in a screw locking effect. If this is not desired, we recommend the threaded inserts with a cutting bore.
The threaded inserts are tapered at the bottom and have a cutting slot. By screwing in they cut their own threads inside a receiver hole. This guarantees a completely secure and firm anchoring in the host material.
Internal thread D1 acc. to ISO 6H.
The threaded inserts with cutting slot spring slightly inwards in the slot region in some materials. This results in a screw locking effect. If this is not desired, we recommend the threaded inserts with a cutting bore.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.