text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önmetsző
Kivitel 2
vágóhoronnyal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Belső menet
M3
D2=Külső átmérő
5
L hossz
6
P
0,5
R min. könnyűfémnél
1
R min. műanyagoknál
1,25
R min. öntöttvasnál
1,5
T min.
8
UNSPSC Code
31161509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Betétben edzett acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű, kopásálló és rezgésálló csavarkötések létesítésére alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. alumíniumban és alumínium ötvözetekben, sárgarézben, bronzban, öntöttvasban, duroplasztban és termoplasztban.

A menetes betétek az alsó végeiken kúpos alakúak, és egy vágóhoronnyal rendelkeznek. Becsavaráskor felfogó menetet metszenek a furatba. Ez abszolút biztonságos és szoros rögzülést biztosít a felfogó anyagban.

D1 belső menet ISO szerint 6H.

A vágóhornyos menetes betétek bizonyos anyagokban csekély mértékben befelé rugóznak a vágóhorony-tartományban. Egy ún. csavarbiztosító hatás lép fel. Amennyiben ez nem kívánatos, úgy a vágófuratos menetes betétek használatát javasoljuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak