Menetes betét önmetsző nemesacél 07653-106
- Nagy teherbírású csavarkötések létesítéséhez alacsony nyírószilárdságú anyagokban
- Biztonságos és szoros rögzülésről gondoskodnak az anyagban
- Ideális nehezen forgácsolható anyagokhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önmetsző
Kivitel 2
vágófurattal
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Belső menet
M6
D2=Külső átmérő
10
D1
M6
L
hossz
8
P
1,25
R min.
könnyűfémnél
2
R min.
műanyagoknál
2,5
R min.
öntöttvasnál
3
T
min.
10
UNSPSC Code
31161509
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Betétben edzett acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű, kopásálló és rezgésálló csavarkötések létesítésére alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. alumíniumban és alumínium ötvözetekben, sárgarézben, bronzban, öntöttvasban, duroplasztban és termoplasztban.
A menetes betétek az alsó végeiken kúpos alakúak, és három vágófurattal rendelkeznek. Becsavaráskor felfogó menetet metszenek a furatba. Ez abszolút biztonságos és szoros rögzülést biztosít a felfogó anyagban.
D1 belső menet ISO szerint 6H.
A vágófuratos menetes betétek különösen a nehezen forgácsolható anyagokhoz lettek tervezve. A vastagabb falnak köszönhetően a forgácsolás során nagyobb erő vehető fel, amely a három vágófuraton oszlik el.
A menetes betétek az alsó végeiken kúpos alakúak, és három vágófurattal rendelkeznek. Becsavaráskor felfogó menetet metszenek a furatba. Ez abszolút biztonságos és szoros rögzülést biztosít a felfogó anyagban.
D1 belső menet ISO szerint 6H.
A vágófuratos menetes betétek különösen a nehezen forgácsolható anyagokhoz lettek tervezve. A vastagabb falnak köszönhetően a forgácsolás során nagyobb erő vehető fel, amely a három vágófuraton oszlik el.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.