text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Javítókészlet
Alaptest anyaga
acél
Beszerelő szerszámok darabszáma
1 1 1 - 1 - 1 -
Betétek darabszáma
8 8 6 6 4 4 3 3
Betétek hossza
8 10 12 12 14 14 16 16
Menetbetét tartalom belső menetek
M5 M6 M8 M8X1 M10 M10X1,25 M12 M12X1,25
Menetbetét tartalom külső menetek
M8 M10X1,25 M12X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M14X1,5 M16X1,5 M16X1,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag, kivitel
Threaded insert passivated steel.
További információk
A javítókészlet lehetővé teszi a sérült, kiszakadt és szoruló menetes furatok újrafelhasználását, ill. javítását. Ily módon lehetőség adódik a minőségi termékek selejtjeinek visszanyerésére.
A menetes betétek különböző anyagokhoz alkalmasak, még könnyűfémekhez és öntvényekhez is.
Az M6 belső menetnél nagyobb menetes betétek kettő helyet négy rögzítőékkel kerülnek szállításra.
Megeng. mérettűrések:
A felsorolt menetekre a közepes tűrésosztály vonatkozik, azaz belső menethez 6H és külső menethez 6g.További méretek ±0,25 mm.

Műszaki útmutatást lásd ”Menetes betétek használati utasítása.
Előnyök
- Könnyű és gyors beszerelés.
- A betétek rögzítése ékekkel történik úgy, hogy a deformációkból vagy rezgésekből eredő elfordulás kiküszöböljük.
- A szerelőszerszámon kívül egyéb speciális szerszámokra nincs szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak