Menetes betét helicoil® nemesacél zöld 07645-1231
- Sérült menet javításához
- Nagy teherbírású csavarkötésekhez alacsony nyírószilárdságú anyagokban
- Korrozív hatásokkal és termikus igénybevétellel szemben ellenálló
- Magas felületi minőség
- Különböző menetes betétekből áll
Mennyiségi egység
3,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
helicoil®
Kivitel 2
csappal
DIN
DIN 8140
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
zöld
G=Menet
M12
G=Menetes betét
M12
L=Hossz
8,4
-
8,4
Beszerelés
Külső Ø
Felfogómenet
14,27
Beszerelés
Menetes magfurat
Ø
12,38-12,64
Beszerelés
Minimális magfurat mélység
26,3
Beszerelés
Minimális menetmélység
ferdítéssel
26,3
Beszerelési
fúró Ø
12,5
Betétek hossza
beszerelt állapotban, mm
18
D
min. - max.
14,4-14,8
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Zöld.
További információk
A HeliCoil®plus menetes betétek nélkülözhetetlen segédeszközök bármely fémmegmunkáló üzemben és szerelőműhelyben.
A kiszakadt, összerágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntöttfém elemben található mozgató/állító csavarmenethez.
T a menetes betét és az elválasztó felület közötti távolság, amely a menetemelkedés 0,25-0,5 része.
A be nem szerelt menetes betétek ellenőrzési értékei L és D.
A kiszakadt, összerágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntöttfém elemben található mozgató/állító csavarmenethez.
T a menetes betét és az elválasztó felület közötti távolság, amely a menetemelkedés 0,25-0,5 része.
A be nem szerelt menetes betétek ellenőrzési értékei L és D.
Egyedi igényre
További méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Menesztőcsap
2) Rovátka
3) Huzal keresztmetszete
2) Rovátka
3) Huzal keresztmetszete
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.