text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
helicoil®
Kivitel 2
csappal
DIN
DIN 8140
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
zöld
G=Menet
M8
G=Menetes betét
M8
L=Hossz
4,7
-
4,7
Beszerelés Külső Ø Felfogómenet
8,4
Beszerelés Menetes magfurat Ø
8,27-8,48
Beszerelés Minimális magfurat mélység
14,2
Beszerelés Minimális menetmélység ferdítéssel
14,2
Beszerelési fúró Ø
8,4
Betétek hossza beszerelt állapotban, mm
8
D min. - max.
9,85-10,1
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Zöld.
További információk
A HeliCoil®plus menetes betétek nélkülözhetetlen segédeszközök bármely fémmegmunkáló üzemben és szerelőműhelyben.
A kiszakadt, összerágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntöttfém elemben található mozgató/állító csavarmenethez.

T a menetes betét és az elválasztó felület közötti távolság, amely a menetemelkedés 0,25-0,5 része.

A be nem szerelt menetes betétek ellenőrzési értékei L és D.
Egyedi igényre
További méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Menesztőcsap
2) Rovátka
3) Huzal keresztmetszete
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak