Javítókészlet helicoil® nemesacél 07645-0523
- Sérült menet javításához
- Nagy teherbírású csavarkötésekhez alacsony nyírószilárdságú anyagokban
- Korrozív hatásokkal és termikus igénybevétellel szemben ellenálló
- Magas felületi minőség
- Különböző menetes betétekből áll
Mennyiségi egység
93,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Javítókészlet
Kivitel 1
helicoil®
Alaptest
anyaga
nemesacél
G=Menetes betét
M5
Betétek hossza
beszerelt állapotban, mm
5 / 7,5 / 10
Menetes betétek
darabszáma
darab
egyenként 20
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
Rezsdamentes acél menetes betétek 1.4301.
Kivitel
Zöld.
További információk
A HeliCoil®plus nélkülözhetetlen segédeszközei minden fémmegmunkáló üzemnek és minden szerelőműhelynek.
A kiszakadt, szoruló vagy túl nagyra fúrt menetes furatok esetén percek alatt helyreállítható az eredeti menetátmérő.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló a korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
Az optimális felületi minőség révén a nagyszilárdságú csavarok esetében optimális nyúláshatár, valamint nagyobb előfeszítési erő biztosítható.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntvény elemek mozgató/állító csavarmeneteihez. A beszerelésre és a menetre vonatkozó utasításokat a szortimenter tartalmazza.
Készletdoboz
M5-től M12-ig terjedő menetes betétek, három különböző menethosszúságban, csavarfúró (csak az M5 - M10-es betétekhez), speciális kézi csap, szerelőorsó és csőkulcs törő.
Javító készletek
Három különböző menethosszúságú, egy-egy méretű menetes betétből, csavarfúróból, speciális kézi csapból, szerelőorsóból és csőkapocs törőből áll.
A kiszakadt, szoruló vagy túl nagyra fúrt menetes furatok esetén percek alatt helyreállítható az eredeti menetátmérő.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló a korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
Az optimális felületi minőség révén a nagyszilárdságú csavarok esetében optimális nyúláshatár, valamint nagyobb előfeszítési erő biztosítható.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntvény elemek mozgató/állító csavarmeneteihez. A beszerelésre és a menetre vonatkozó utasításokat a szortimenter tartalmazza.
Készletdoboz
M5-től M12-ig terjedő menetes betétek, három különböző menethosszúságban, csavarfúró (csak az M5 - M10-es betétekhez), speciális kézi csap, szerelőorsó és csőkulcs törő.
Javító készletek
Három különböző menethosszúságú, egy-egy méretű menetes betétből, csavarfúróból, speciális kézi csapból, szerelőorsóból és csőkapocs törőből áll.
Egyedi igényre
A menetes betétek és a szerelőszerszámok további méretei.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.