Csaptörő acél horganyzott 07646-50-708
- Tartozékok vezetékes menetes betétekhez csapokkal
Mennyiségi egység
3,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csaptörő
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
G=menet / menethez
M8
UNSPSC Code
31161509
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csaptörővel a menesztőcsap gyorsan és biztonságosan eltávolítható.
Alkalmas a 07646 és a 07645 HeliCoil®plus vezetékes menetes betétekhez.
Alkalmas a 07646 és a 07645 HeliCoil®plus vezetékes menetes betétekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.