text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csaptörő
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
G=menet / menethez
M4
UNSPSC Code
31161509
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csaptörővel a menesztőcsap gyorsan és biztonságosan eltávolítható.

Alkalmas a 07646 és a 07645 HeliCoil®plus vezetékes menetes betétekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak