Beszerelő szerszám acél 07662-830
- Tartozékok menetes betétekhez, tömör
Mennyiségi egység
50,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Alaptest
anyaga
acél
Alábbi
külső menethez
D2
M30x2
Beszerelési
fúró Ø
28
Beszerelési
menet-
fúró
M30x2
Beszerelési
minimális
menetmélység
34,5
Beszerelési
süllyesztő Ø
+0,25
30,3
Kiszerelési
furatmélység
6,4
Kiszerelési
fúró
Ø
25,8
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
Acél, barnított.
További információk
Beszerelő szerszám az ékek behajtásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.