Beszerelő szerszám acél 07660-812
- Acél
- Barnított
- Ékek behajtásához
Mennyiségi egység
24,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Alaptest
anyaga
acél
Alábbi
belső menethez,
D1
M12/M12x1,25
Alábbiakhoz
80-100-780-100-8
Beszerelési
fúró Ø
14,8
Beszerelési
menet-
fúró
M16x1,5
Beszerelési
minimális
menetmélység
17,5
Beszerelési
süllyesztő Ø
+0,25
16,3
Kiszerelési
furatmélység
4,8
Kiszerelési
fúró
Ø
13,5
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
Acél, barnított.
További információk
Beszerelő szerszám az ékek behajtásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.