Assembly tool manual operation steel galvanised 07652-806
- Tartozékok menetes betétekhez, önmetsző, vágóhoronnyal
Sales unit
11,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Assembly tool
Version 1
manual operation
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Internal thread
M6
Insertion torque
ref. values
Nm
15
L
length
62
S
1/4
SW
10
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Kézi beszerelő szerszám, horganyzott.
Gépi beszerelő szerszám, barnított.
Gépi beszerelő szerszám, barnított.
További információk
A kézi becsavarás kézzel történik a kézi beszerelő szerszámmal és egy akkus csavarozóval, fúróval, kilincsdióval történik. A gépi szerelés a gépi beszerelő szerszámmal történik, lehetőség szerint menetmetsző gépeken.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.