Beszerelő szerszám kézi kivitel acél horganyzott 07652-805
- Tartozékok menetes betétekhez, önmetsző, vágóhoronnyal
Mennyiségi egység
11,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Kivitel 1
kézi kivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Belső menet
M5
Behajtási nyomatékok
irányértékek
Nm
10
L
hossz
57
S
1/4
SW
8
UNSPSC Code
31161509
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
Acél.
Kivitel
Kézi beszerelő szerszám, horganyzott.
Gépi beszerelő szerszám, barnított.
Gépi beszerelő szerszám, barnított.
További információk
A kézi becsavarás kézzel történik a kézi beszerelő szerszámmal és egy akkus csavarozóval, fúróval, kilincsdióval történik. A gépi szerelés a gépi beszerelő szerszámmal történik, lehetőség szerint menetmetsző gépeken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.