Beszerelő szerszám gépkivitel acél barnított 07652-908
- Tartozékok menetes betétekhez, önmetsző, vágóhoronnyal
Mennyiségi egység
132,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Kivitel 1
gépkivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Belső menet
M8
D2=Külső átmérő
12,5
Behajtási nyomatékok
irányértékek
Nm
28
D3
30
Fordulatszám-irányértékek
könnyűfémhez
f/perc
280 - 400
L
hossz
96,5
S
10
UNSPSC Code
31161509
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
Acél.
Kivitel
Kézi beszerelő szerszám, horganyzott.
Gépi beszerelő szerszám, barnított.
Gépi beszerelő szerszám, barnított.
További információk
A kézi becsavarás kézzel történik a kézi beszerelő szerszámmal és egy akkus csavarozóval, fúróval, kilincsdióval történik. A gépi szerelés a gépi beszerelő szerszámmal történik, lehetőség szerint menetmetsző gépeken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.