text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Alaptest anyaga
acél
Alábbi belső menethez, D1
M4
Alábbi menetes betéthez
07661, 07664
Alábbiakhoz
80-101-1
Beszerelési fúró Ø
6,9
Beszerelési menet- fúró
M8
Beszerelési minimális menetmélység
9,5
Beszerelési süllyesztő Ø +0,25
8,3
Kiszerelési furatmélység
4
Kiszerelési fúró Ø
5,5
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag, kivitel
Acél, barnított.
További információk
Beszerelő szerszám az ékek behajtásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak