Beszerelő szerszám kézi kivitel acél barnított 07645-02-804
- Tartozékok a HeliCoil®plus menetes betétekhez
Mennyiségi egység
19,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Kivitel 1
kézi kivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
G=menet / menethez
M4
L
hossz
120
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A becsavarozás kézzel, beszerelő szerszámmal, akkumulátoros csavarhúzóval, racsnival, dugókulccsal stb. történhet.
Alkalmas a 07645 HeliCoil®plus menetes betétekhez.
Alkalmas a 07645 HeliCoil®plus menetes betétekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.