text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Kivitel 1
kézi kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
G=menet / menethez
M3
L hossz
120
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A becsavarozás kézzel, beszerelő szerszámmal, akkumulátoros csavarhúzóval, racsnival, dugókulccsal stb. történhet.

Alkalmas a 07645 HeliCoil®plus menetes betétekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak