text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beszerelő szerszám
Kivitel 1
kézi kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
G=menet / menethez
M3
L hossz
100
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A becsavarás kézi beszerelő szerszámmal és akkus csavarhúzóval, racsnival, dugókulccsal stb. történik.
A beszerelő szerszámnak van egy mélységhatároló gyűrűje a menetes betétek beépítési mélységének pontos szabályozására.

Alkalmas a 07646 vezetékes menetes betétekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak