text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
T-horonyanyag
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Szélesség
22
H=Magasság
16
L=Hossz
22
Acélkulcs
1.4305
B1
13,5
H1
8
Horonyszélesség
14
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesíthető acél vagy 1.4305 nemesacél.

További információk
Ezekkel a nyersdarabokkal költséghatékonyan állíthatók elő T-hornyokhoz való, nem szokványos menetű anyák.

A nemesített csavarok felülete a hőkezelésnek köszönhetően sötét, ill. fekete lehet. Ennek műszaki okai vannak és nem jelentenek minőséghiányt.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak