T-horonyanyag edzett acél 07070-24
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
5,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-horonyanyag
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
40
H=Magasság
32
L=Hossz
40
B1
23,6
H1
16
Horonyszélesség
24
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesíthető acél vagy 1.4305 nemesacél.
További információk
Ezekkel a nyersdarabokkal költséghatékonyan állíthatók elő T-hornyokhoz való, nem szokványos menetű anyák.
A nemesített csavarok felülete a hőkezelésnek köszönhetően sötét, ill. fekete lehet. Ennek műszaki okai vannak és nem jelentenek minőséghiányt.
A nemesített csavarok felülete a hőkezelésnek köszönhetően sötét, ill. fekete lehet. Ennek műszaki okai vannak és nem jelentenek minőséghiányt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.