T-horonyanyag edzett acél 07070-06
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
0,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Slot key
Product type
for T-slot
Main
material
QT steel
B=Width
10
H=Height
8
L=Length
10
B1
5,6
H1
4
Slot
width
6
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Nemesíthető acél vagy 1.4305 nemesacél.
További információk
Ezekkel a nyersdarabokkal költséghatékonyan állíthatók elő T-hornyokhoz való, nem szokványos menetű anyák.
A nemesített csavarok felülete a hőkezelésnek köszönhetően sötét, ill. fekete lehet. Ennek műszaki okai vannak és nem jelentenek minőséghiányt.
A nemesített csavarok felülete a hőkezelésnek köszönhetően sötét, ill. fekete lehet. Ennek műszaki okai vannak és nem jelentenek minőséghiányt.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.