text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rombusz anya
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
B=Szélesség
13
D=Menet
M6
H=Magasság
10
B1
7,6
H1
6
Horonyszélesség
8
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
8-as minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
A T-hornyokhoz való rombusz anyák előnye az, hogy ezek fentről helyezhetők be. Különösen alkalmasak hosszú T-hornyok esetén, vagy ha a gépasztalon lévő tárgy nem teszi lehetővé T-horonycsavarok vagy -anyák oldalirányú bevezetését.
Kullanım
Felülről behelyezni, majd elforgatni és ügyelni az ütközésre a horonyban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak