Horonybetétprofil acél bevonatos 07076-084008X1000
- Szállítógörgő tartozékok
- 40 és 60 mm-es raszterméret
- Lehetővé teszi a szállítógörgők tengelytávolságának megtartását
Mennyiségi egység
105,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Horonybetétprofil
Terméktípus
alumínium profilokhoz, I típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
bevonatos
B=Szélesség
16
D=Menet
M8
H=Magasság
9,5
L=Hossz
1000
Furatok
darabszáma
25
Horonyszélesség
8
L1
40
L2
20
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
bevont.
További információk
A horonyprofil 40 mm-es és 60 mm-es raszterméretű menetes furatokkal vannak ellátva.
A profilok különösen jól használhatók állandó tengelytávolságok megtartásához szállítógörgőkhöz való csapágykarimák 10400 esetén.
A profilok különösen jól használhatók állandó tengelytávolságok megtartásához szállítógörgőkhöz való csapágykarimák 10400 esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.