Horonyanya profilösszekötő acél horganyzott 07075-02-0808X140
- Fokozott igénybevételű kapcsolatokhoz
- Homlokoldali kapcsolatokhoz
- Szerelés a profilok megmunkálása nélkül
Mennyiségi egység
8,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Horonyanya profilösszekötő
Kivitel 2
i típus
Terméktípus
alumínium profilokhoz, I típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Horonyszélesség
8
UNSPSC Code
31161502
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Két alumínium profil homlokoldali összekötésére a profilok megmunkálása nélkül. A horonyanyát egyszerűen a horonyba kell tolni és a hernyócsavarral rögzíteni.
Többcsatlakozós aljzatok és LED-lámpák összekötésére is alkalmas.
Többcsatlakozós aljzatok és LED-lámpák összekötésére is alkalmas.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.