text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Horonyanya
Kivitel 1
nehéz kivitel
Terméktípus
alumínium profilokhoz, I típus
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
17
D=Menet
M8
H=Magasság
9,6
L=Hossz
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Horonyszélesség
8
UNSPSC Code
31161502
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Alkalmas fokozott igénybevételű kötésekhez. Mivel a horonyhasáb a profil horonyalakjához igazodik, az erők kedvezően továbbítódnak a profil felé. A nagy építési magasság révén több csavarmenet kerül alkalmazásra. A horonyhasáb csak a profil homlokoldala felől tolható a horonyba. A rugós csapágyazású golyó révén a horonyhasáb rögzítése profilhorony minden tetszőleges pontján lehetséges.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak