text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Horonyanya
Kivitel 1
nehéz kivitel
Terméktípus
alumínium profilokhoz, I típus
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
17
D=Menet
M6
H=Magasság
9,6
L=Hossz
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Horonyszélesség
8
UNSPSC Code
31161502
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Alkalmas fokozott igénybevételű kötésekhez. Mivel a horonyhasáb a profil horonyalakjához igazodik, az erők kedvezően továbbítódnak a profil felé. A nagy építési magasság révén több csavarmenet kerül alkalmazásra. A horonyhasáb csak a profil homlokoldala felől tolható a horonyba. A rugós csapágyazású golyó révén a horonyhasáb rögzítése profilhorony minden tetszőleges pontján lehetséges.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak