{"product":{"productId":"agid.36538","price":2.63,"name":"Dupla horonyanyák bordával, B típus és I típus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Mivel a horonyanya a profil horonyalakjához igazodik, az erők kedvezően továbbítódnak a profil felé. A nagy összmagasság miatt több menetet is alkalmaznak. A horonyanya csak a profil homlokoldala felől tolható be a horonyba. A borda a profilhoronyban központosítja a horonyanyát, és ezáltal mindig optimális támasztófelületet biztosít.
Alkalmas a 10254-20 oszloptartókhoz.
Alkalmas a 10254-20 oszloptartókhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.