Anya edzett acél 07061-12
- Kivitel: acél
Mennyiségi egység
4,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
22
D=Menet
M12
H=Magasság
16
L=Hossz
44
B1
13,7
H1
8
Horonyszélesség
14
Szilárdsági osztály
10
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
10-es minőségi osztályra nemesítve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.