Anya t-horonyhoz nemesacél A4 fémtiszta 07060-812
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
5,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
DIN
DIN 508
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
22
D=Menet
M12
H=Magasság
16
L=Hossz
22
Acélkulcs
1.4571
B1
13,6
H1
8
Horonyszélesség
14
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 nemesacél.
Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és nemesacél.
Csupasz alumínium és nemesacél.
További információk
Az alumínium T-horonyanyák acél menetes betétekkel vannak ellátva.
A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.