text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
DIN
DIN 508
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített (fekete)
B=Szélesség
35
D=Menet
M12
H=Magasság
28
L=Hossz
35
B1
21,6
H1
14
Horonyszélesség
22
Szilárdsági osztály
10
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 nemesacél.

Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és nemesacél.
További információk
Az alumínium T-horonyanyák acél menetes betétekkel vannak ellátva.

A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak