Anya t-horonyhoz edzett acél nemesített (fekete) 07060-121
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
2,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
DIN
DIN 508
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített (fekete)
B=Szélesség
25
D=Menet
M12
H=Magasság
18
L=Hossz
25
B1
15,6
H1
9
Horonyszélesség
16
Szilárdsági osztály
10
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 nemesacél.
Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és nemesacél.
Csupasz alumínium és nemesacél.
További információk
Az alumínium T-horonyanyák acél menetes betétekkel vannak ellátva.
A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.